Misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on

I misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi Flexim sono dispositivi innovativi progettati per misurare in modo accurato le portate dei fluidi senza la necessità di intrusioni nelle tubazioni utilizzate per il trasporto dei fluidi. I misuratori di portata Flexim sono estremamente versatili e si possono utilizzare in diversi settori e applicazioni. Uno dei principali vantaggi dei misuratori di portata non intrusivi Flexim è la capacità di gestire una vasta gamma di fluidi, temperature e pressioni. Che si tratti di tubazioni per vapore ad alta temperatura o per liquidi a bassa viscosità, questi misuratori di portata clamp-on garantiscono misure accurate. Un altro vantaggio significativo è che molti modelli sono portatili e possono essere utilizzati in luoghi difficili da raggiungere. 

Se desideri maggiori informazioni su questi misuratori di portata e su tutti i vantaggi che possono offrire per le tue operazioni, sfoglia l'elenco dei prodotti di seguito o entra in contatto con uno dei nostri esperti oggi stesso. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misuratori di portata a ultrasuoni clamp-on

Misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi

1-23 di 51 risultati in Prodotti
: