Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F831PW Permanent Flow Meter for Process Water

Flexim FLUXUS F831PW - Misuratore di portata permanente per le acque di processo in aree pericolose

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS F831PW è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on a due canali per la misurazione bidirezionale del flusso di acque di processo prodotte nelle applicazioni su acqua e acqua di raffreddamento in aree pericolose (approvato ATEX/IECEx Zona 1 e FM Classe I Divisione 1). Con la sua custodia a prova di esplosione, gli ingressi e le uscite a sicurezza intrinseca opzionali e i trasduttori resistenti alla corrosione posizionati all'esterno della parete del tubo, il misuratore FLUXUS F831PW è perfettamente idoneo a ogni applicazione industriale impegnativa all'interno e all'esterno del campo petrolifero e nel settore chimico. I vani di connessione e dell'elettronica del FLUXUS F831PW sono sigillati ermeticamente e il misuratore di portata è dotato di trasduttori accuratamente abbinati e compensati in temperatura (completamente conformi alla norma ANSI/ASME MFC 5M) che assicurano una stabilità del punto zero senza pari.

Tipo di fluido
Acqua, acqua di mare, acqua prodotta, miscele di acqua/glicole
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±,0,3% della lettura ±,0,005 m/s (±,0,02 ft/s)

Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±, 1% della lettura ±,0,005 (±,0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±,0,005 m/s (±,0,02 ft/s)
Canali di flusso
Fino a 2
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01…25 m/s (da 0,03 a 82 ft/s), a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/approvazioni
FM Classe I/Div. 1
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zona 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Alimentazione
100-230 V c.a.
20-32 V c.c.
Dimensioni del tubo
Da 6 a 6.500 mm (da 0,24 a 255,9 in.)
Campo di pressione
-
Campo di temperatura (media)
Da -40 a +240 °,C (da -40 a +464 °,F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo (opzionale Ex-ia)
4-20 mA HART attivo/passivo (opzionale Ex-ia)
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Temperatura (opzionale Ex-ia)
4...20 mA (opzionale Ex-ia attivo)
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (opzionale Ex-ia)
Foundation Fieldbus (opzionale Ex-ia)
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Molto conveniente: nessuna tubazione, nessun arresto del processo, praticamente senza manutenzione.
  • Trasduttori di flusso accoppiati, abbinati e calibrati a umido (certificazione tracciabile secondo gli standard nazionali).
  • Eccellente stabilità del punto zero e assenza di deriva.
  • Indipendente dalle dimensioni del tubo, dal materiale, dalla pressione di esercizio, dal fluido e dalla temperatura.
  • Elevata tolleranza ai solidi e ai gas in sospensione.
  • Privo di usura e abrasione.
  • Non soggetto a intasamenti o corrosione.
  • Nessuna caduta di pressione o rischio di potenziali perdite ed emissioni fuggitive.
  • Verifica avanzata del misuratore.

Documenti e schemi