Il misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo Flexim FLUXUS F532WD è la soluzione ideale per il monitoraggio della portata e il rilevamento delle perdite nella rete dell'acqua potabile. Grazie alla sua tecnologia clamp-on, il FLUXUS F532WD consente un'installazione molto semplice ed economica di punti di misurazione della portata all'interno della rete idrica esistente. Il Flexim FLUXUS F532 WD appartiene ai sistemi di misurazione del flusso a ultrasuoni non intrusivi più affidabili e precisi. Misura anche portate inferiori a 0,01 m/s (0,03 ft./s), ideali per il rilevamento di perdite e le misure di flusso notturne. I trasduttori sono fissati al tubo con larghe cinghie in acciaio inossidabile e fissate in robusti alloggiamenti in acciaio inossidabile. La protezione IP68 e l'accoppiamento permanente dei trasduttori sulla conduttura garantiscono misurazioni affidabili a lungo termine e un notevole risparmio sui costi, grazie all'approccio di installazione interrata.