Misuratori di energia termica a ultrasuoni clamp-on
Un misuratore di energia termica a ultrasuoni utilizza onde sonore per rilevare il flusso di calore nei sistemi industriali in combinazione con i sensori di temperatura per la misurazione dell'energia. I misuratori di energia termica a ultrasuoni non intrusivi Flexim sono strumenti avanzati progettati per la misurazione precisa e senza alcun impatto dell'energia termica e del trasferimento di calore in diverse applicazioni industriali. La loro adattabilità consente a questi misuratori di calore clamp-on di soddisfare le diverse esigenze del settore, migliorando l'efficienza energetica e tagliando i costi.