Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Flexim FLUXUS F721TE Misurazione del calore e del freddo in qualsiasi ambiente

Descrizione del prodotto

Il Flexim FLUXUS F721TE è stato progettato appositamente per la misurazione dell'energia termica per il riscaldamento e il raffreddamento, con tutte le misure - indicatore di portata, temperatura e computer BTU - contenute in un unico dispositivo. I calcoli sono effettuati in conformità alla norma EN 1434 sugli indicatori di energia termica e l'F721TE misura la portata volumetrica in modo non intrusivo grazie ai suoi trasduttori a ultrasuoni clamp-on. Allo stesso tempo, le sonde di temperatura monitorano le temperature delle linee di mandata e di ritorno del sistema di riscaldamento o raffreddamento, in modo non intrusivo con sensori clamp-on o con sonde di temperatura a inserzione. È possibile dotarlo di due canali di misura, per controllare contemporaneamente due tubi, effettuare un monitoraggio completo e acquisire misure accurate.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±1% della lettura ±0,02 ft/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,02 ft/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: da 0,03 a 82 ft/s
Certificazioni/Approvazioni
ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I / Div 2
Alimentazione elettrica
100-230 V c.a., 24 c.c., 12 c.c.
Trasduttori disponibili
Onda di taglio
Dimensioni del tubo
Da 0,24 a 255,9 in.
Campo di temperatura
-40 °C ... +240 °C
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Pt100/Pt1000
4-20 mA attivo/passivo
Ingresso binario
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Campo di lavoro di applicazione praticamente illimitato, anche in applicazioni estreme (da -190 °C a +630 °C)
  • Misurazione accurata dell'energia termica grazie a:
    misurazione altamente precisa del flusso con trasduttori a ultrasuoni abbinati e calibrati tracciabili
    misurazione altamente accurata della temperatura con sensori di temperatura abbinati e calibrati tracciabili (secondo DIN EN 1434-1)
  • Dinamica di misura estremamente elevata, dalle portate più basse a quelle più alte - cattura anche i flussi minimi nelle ore notturne
  • Retrofitting semplice ed economico senza interruzioni di fornitura
  • Memorizzazione dei dati di misura a prova di manomissione
  • Pronto per la verifica avanzata dei misuratori

Documenti e schemi