Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F601 Energy Portable Thermal Energy Metering

Flexim FLUXUS F601 Energy Misurazione portatile di energia termica

Descrizione del prodotto

L'apparecchio portatile Flexim FLUXUS F601 Energy è stato appositamente progettato per la misurazione temporanea dell'energia termica di riscaldamento e raffreddamento, con tutte le misure - indicatore di portata, temperatura e computer BTU - contenute in un unico dispositivo. I calcoli di temperatura e BTU sono effettuati in conformità alla norma EN 1434 sugli indicatori di energia termica. L'F601 Energy misura la portata volumetrica in modo non intrusivo attraverso i suoi trasduttori a ultrasuoni clamp-on. Contemporaneamente, le sonde di temperatura monitorano le temperature delle linee di mandata e di ritorno del sistema di riscaldamento o raffreddamento. Dalla differenza di temperatura, dalla portata in volume misurata e dai parametri fisici del mezzo (dati sull'entalpia del liquido memorizzati nell'indicatore), viene calcolata la prestazione di riscaldamento o raffreddamento.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misura (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1,0% della lettura ±0,005 m/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,02 ft/s
Canali di flusso
2
Campo di lavoro
Velocità di flusso: da 0,03 a 82 ft/s
Alimentazione elettrica
Alimentatore da 100 a 230 V e batteria Li-Ion integrata
Dimensioni del tubo
Da 0,24 a 226 in.
Campo di temperatura
Da -40 a 200 °C/WI: da -200 a 630 °C
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
binaria
Ingresso
Temperatura
Corrente
Tensione
Protocollo di comunicazione
RTU Modbus
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • misura non intrusiva per una precisa portata in energia termica bidirezionale
  • Ideale per tubi di diametro interno compreso tra DN6 e DN6000
  • Trasmettitore di portata portatile e facile da usare con 2 canali di flusso, più ingressi/uscite e un data logger integrato con interfaccia seriale 
  • Il caricamento automatico dei dati di calibrazione e il rilevamento dei trasduttori riducono i tempi di impostazione e forniscono risultati precisi e stabili a lungo termine
  • Batteria agli ioni di litio che assicura oltre 14 ore di funzionamento della misura
  • Tecnologia clamp-on comprovata, trasduttori resistenti a polvere e umidità
  • Sonda per la misurazione dello spessore delle pareti disponibile
  • QuickFix per il montaggio rapido del trasmettitore di portata in condizioni difficili

Documenti e schemi