Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-ADL

Curve di gocciolamento Numatics™ Serie ADL

Descrizione del prodotto

Le curve di gocciolamento Numatics serie ADL sono progettate per la rimozione di acqua in grandi quantità delle linee ad aria compressa. Combinate con la filtrazione a coalescenza, costituiscono un pacchetto efficace ed economico per eliminare l'acqua e gli aerosol idrici dai sistemi ad aria compressa. Le curve di gocciolamento sono consigliate per le strutture con numerosi cali d’aria prima dei filtri, dei regolatori e dei lubrificatori (FRL) del punto di utilizzo. Con una camera di espansione allargata, la serie ADL offre un’efficienza tra le migliori sul mercato per la rimozione dell'acqua.

Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "; 1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/2 "; 2 "
Ambiente operativo
Interni, esterni

Funzionalità

  • Le valvole a sfera con rotazione di un quarto sulle porte di ingresso e scarico offrono una soluzione semplice quando sono necessari blocchi di sistema su un'applicazione "punto di utilizzo"
  • La valvola a sfera dell’ingresso ha una struttura solida di blocco/sblocco che rilascia la pressione a valle quando si trova in posizione chiusa
  • La solida struttura ne consente l’uso nella maggior parte dei settori
  • La camera di espansione è tre volte le dimensioni della porta per una maggiore efficienza di rimozione dell'acqua.

Documenti e schemi