Filtri, regolatori e lubrificatori (FRL)

Un FRL (filtro regolatore lubrificatore) è un sistema intatto o modulare utilizzato per il trattamento dell'aria compressa e la rimozione dei contaminanti prima che l'aria venga utilizzata nelle applicazioni a valle. Il modulo di filtrazione rimuove i contaminanti, come acqua, olio o sporcizia, mentre il regolatore controlla la pressione all'interno di un compressore d'aria. Gli FRL AVENTICS sono facili da installare, offrono portate elevate a un'ampia gamma di temperature e sono ideali per applicazioni in ambito automobilistico e per pneumatici, imballaggi, alimenti e bevande, oltre che per le applicazioni di processo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Filtri, regolatori e lubrificatori (FRL)

Filtri, regolatori, lubrificatori (FRL)

1-20 di 20 risultati in Prodotti
: