Le emissioni fuggitive sono oggi ancora più importanti a causa di una regolamentazione più stringente e della necessità di ridurre le perdite di prodotto. Queste condizioni hanno creato la necessità di dotare i portelli campionatori dei serbatoi di funzionalità di monitoraggio, per garantire che i portelli restino chiusi quando non in uso. In Emerson siamo consapevoli di queste nuove sfide e offriamo una tecnologia di rilevamento della posizione di alta qualità con un kit di monitoraggio del portello campionatore TopWorx. Il kit utilizza il TopWorx GO Switch Modello 73 che rappresenta la soluzione più affidabile nel settore petrolifero, con precisione elevata e manutenzione ridotta. Il kit si può utilizzare in applicazioni su petrolio e gas a monte che richiedono sistemi di serbatoi a maggior tenuta, in conformità alle normative.