Il pannello ad alta pressione è un'unità di alimentazione di gas centralizzata per il controllo della pressione di gas analitici nei laboratori. L'utilizzo di misuratori consente il monitoraggio della pressione di riempimento delle bombole di gas. Il prodotto è ideale per un'alimentazione del gas centralizzata ad alta pressione per la distribuzione di gas nelle applicazioni di laboratorio e idoneo per le applicazioni ECD (Electronic Capture Detector).