Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-High Pressure Panel

Regolatore di pannello ad alta pressione TESCOM™

Descrizione del prodotto

Il pannello ad alta pressione è un'unità di alimentazione centrale del gas per il controllo della pressione di gas analitici in strutture di laboratorio. L'utilizzo di misuratori di contatto consente il monitoraggio della pressione di riempimento dei cilindri di gas. Questo prodotto è ideale per l'alimentazione di gas centrale ad alta pressione per la distribuzione di gas in applicazioni da laboratorio e adatto per applicazioni ECD (Electronic Capture Detector, rilevatore elettronico di cattura).