Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tescom-P-High Pressure Panel

Regolatore di pannello ad alta pressione TESCOM™

Descrizione del prodotto

Il pannello ad alta pressione è un'unità di alimentazione centrale del gas per il controllo della pressione di gas analitici in strutture di laboratorio. L'utilizzo di misuratori di contatto consente il monitoraggio della pressione di riempimento dei cilindri di gas. Questo prodotto è ideale per l'alimentazione di gas centrale ad alta pressione per la distribuzione di gas in applicazioni da laboratorio e adatto per applicazioni ECD (Electronic Capture Detector, rilevatore elettronico di cattura).

Supporto fluido
Per gas non corrosivi e miscele fino ad alta purezza di 6,0 (99,9999 Vol%).
Valore nominale di pressione
Massima pressione di monte:
2900 psig / 200 bar
4350 psig / 300 bar
Gamma di pressione di valle
2175 psig / 150 bar
Materiale
Acciaio inossidabile o ottone placcato in cromo
Temperatura di esercizio
Da -4 °F a 158 °F/Da -20 °C a 70 °C
Capacità di flusso
Cv = 0,06
Peso
9,26 lb/4,2 kg
Ulteriori informazioni
Per modifiche personalizzate o per richiedere una soluzione completa, contattare l’ufficio vendite locale di riferimento.

Funzionalità

  • Per pressioni molto elevate fino a 2175 psig / 150 bar
  • Sezione dell'ingresso con valvola di spurgo, spurgo con gas inerte o di processo
  • Facile da utilizzare e con funzionamento sicuro (include valvola di sfogo)
  • Poche connessioni e volume interno ridotto al minimo a causa della progettazione integrata di valvole e regolatori di pressione in un solo corpo
  • Installazione rapida e semplice
  • Ingombro minimo
  • Piastra di montaggio in acciaio inossidabile per ambiente corrosivo
  • È disponibile un misuratore a contatto ad alta pressione, a prova di esplosione

Documenti e schemi