Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Misuratore di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion ELITE con prestazioni eccezionali

Descrizione del prodotto

Con misurazioni di portata e densità senza pari per liquidi, gas e portata multifase, i misuratori di portata a effetto Coriolis ELITE sono progettati per offrire una misura di portata ripetibile e precisa anche per gli ambienti e le applicazioni più difficili.

Prodotti

Search
1-10 di 59 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
1
1 2 3 4 5 6
Precisione/ripetibilità con i liquidi
±0,1% - 0,05% / 0,05% - 0,025%
Precisione/ripetibilità con i gas
±0.25% / 0.20%
Precisione/ripetibilità per la densità
±0,0005 - 0,0002 g/cc / 0,00025 - 0,0001 g/cc
Diametro del tubo
1/12 pollice (DN1) - 14 pollici (DN350)
Campo di pressione
Classificato fino a 414 barg (6.000) per modelli selezionati
Campo di temperatura
Da -270 °C (-454 °F) a 426 °C (800 °F)
Elettronica
Opzioni di espansione I/O tra cui mA, frequenza, discreti, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Turndown
Turndown fino a 59:1 dal valore nominale

Funzionalità

  • Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
  • Garantisci l'integrità delle misure in tempo reale e durante i processi con Smart Meter Verification
  • Ottieni prestazioni di misurazione di portata e densità impareggiabili, anche nelle applicazioni più difficili con liquidi, liquidi con sospensioni solide e gas
  • Assicura la massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
  • Migliora la scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
  • Implementa la più vasta gamma per la misurazione dei processi: da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6000 psig)
  • La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni dell'indicatore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, grado di protezione 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
  • Scelta tra modelli disponibili in acciaio inossidabile 316L, lega di nichel C-22 e materiali Super Duplex
  • Interagisci con il nostro modello 3D per scoprire di più sui nostri misuratori di portata e densità ELITE a effetto Coriolis

Documenti e schemi