Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F731PW Permanent Flow Meter for Process Water

Flexim FLUXUS F731PW - Misuratore di portata permanente per le acque di processo

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS F731PW è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on a due canali per la misurazione bidirezionale del flusso di acque di processo prodotte nelle applicazioni su acqua e acqua di raffreddamento in aree pericolose (approvato ATEX/IECEx Zona 2 e FM Classe I Divisione 2). Con la sua custodia a prova di esplosione e i trasduttori resistenti alla corrosione posizionati all'esterno della parete del tubo, il misuratore FLUXUS F731PW è perfettamente idoneo a ogni applicazione industriale impegnativa all'interno e all'esterno del campo petrolifero e nel settore chimico. I vani di connessione e dell'elettronica del FLUXUS F731PW sono sigillati ermeticamente e il misuratore di portata è dotato di trasduttori accuratamente abbinati e compensati in temperatura (completamente conformi alla norma ANSI/ASME MFC 5M) che assicurano una stabilità del punto zero senza pari.

Tipo di fluido
Acqua, acqua di mare, acqua prodotta, miscele di acqua/glicole
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±1% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canali di flusso
Fino a 2
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01…25 m/s (da 0,03 a 82 ft/s), a seconda del diametro del tubo
Certificazioni/Approvazioni
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx, Zona 2
INMETRO
NEPSI (approvazione in corso)
PESO (approvazione in corso)
KOSHA (approvazione in corso)
Alimentazione
100-240VAC
20-32VDC
Dimensioni del tubo
6...6.500 mm (0,24...255,9 in.)
Campo di temperatura (fluido)
Da -40 a +235 °C (da -40 a +455 °F)
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
4-20 mA HART attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU
Profibus PA
Foundation Fieldbus
BACnet MS/TP
Modbus TCP (FM Class 1/solo Div 2)
BACnet IP (FM Class 1/solo Div 2)
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Molto conveniente: nessuna tubazione, nessun arresto del processo, praticamente senza manutenzione.
  • Trasduttori di flusso accoppiati, abbinati e calibrati a umido (certificazione tracciabile secondo gli standard nazionali).
  • Eccellente stabilità del punto zero e assenza di deriva.
  • Indipendente dalle dimensioni del tubo, dal materiale, dalla pressione di esercizio, dal fluido e dalla temperatura.
  • Elevata tolleranza ai solidi e ai gas in sospensione.
  • Privo di usura e abrasione.
  • Non soggetto a intasamenti o corrosione.
  • Nessuna caduta di pressione o rischio di potenziali perdite ed emissioni fuggitive.
  • Verifica avanzata del misuratore.

Documenti e schemi