Sblocca nuovi punti di misura della temperatura e di monitoraggio dell'affidabilità degli asset e ottieni una maggiore visibilità sullo stato degli asset con il monitor della temperatura Synchros Rosemount. Quest'intuitivo dispositivo wireless per il monitoraggio della temperatura misura in modo affidabile la temperatura di superficie o ambiente utilizzando la rete WirelessHART® nuova o esistente. Incrementa i tuoi dati e le tue informazioni sulla misura della temperatura con questa soluzione semplice, flessibile e conveniente, che consente di pianificare la manutenzione in modo più proattivo e ridurre gli interventi manuali, garantendo operazioni più sicure, più affidabili e ottimizzate.