Questo pozzetto quadrato intrecciato assicura misure delle temperature di processo accurate e riduce il rischio di guasto del pozzo termometrico in ambienti difficili. Il suo design rivoluzionario elimina oltre il 90% delle sollecitazioni dinamiche, ossia la prima fonte di guasto per indebolimento del pozzo termometrico, e costituisce una soluzione ottimale per i pozzi termometrici tradizionali che non soddisfano i requisiti dello standard ASME PTC 19.3 TW.