Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Twisted Square Thermowell

Pozzetto termometrico Rosemount™ Twisted Square™

Descrizione del prodotto

Questo pozzetto quadrato intrecciato assicura misure delle temperature di processo accurate e riduce il rischio di guasto del pozzo termometrico in ambienti difficili. Il suo design rivoluzionario elimina oltre il 90% delle sollecitazioni dinamiche, ossia la prima fonte di guasto per indebolimento del pozzo termometrico, e costituisce una soluzione ottimale per i pozzi termometrici tradizionali che non soddisfano i requisiti dello standard ASME PTC 19.3 TW.

Calcoli del pozzetto termometrico
Esegui i calcoli utilizzando Rosemount Thermowell Design Accelerator
Modificatori del progetto
Possono essere personalizzati per qualsiasi applicazione
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione del materiale, NACE, CRN (per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete)

Funzionalità

  • Nessun calcolo della frequenza di risonanza né delle sollecitazioni dinamiche
  • Elimina oltre il 90% delle sollecitazioni dinamiche
  • Migliore affidabilità e riduzione del rischio
  • Riduce sensibilmente il rischio di guasti del pozzetto termometrico con condizioni di processo variabili (avvio, arresto, eventi)
  • Facile espansione a nuove applicazioni
  • Capacità di aumentare la velocità per un flusso maggiore
  • Consente lunghezze di inserzione superiori per una maggiore accuratezza della temperatura
  • Evita modifiche delle tubature complicate e costose
  • Riduci l'inventario (un solo pozzetto termometrico è adatto per tutte le applicazioni)
  • Uso dello stesso pozzetto termometrico in diverse condizioni di processo

Documenti e schemi