Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-3051HT Hygienic Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione per uso sanitario Rosemount™ 3051HT

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione per uso sanitario Rosemount 3051HT è la soluzione migliore nella sua classe per le misure relative e assolute nei settori farmaceutico e alimentare. Realizzato con connessioni di processo standard del settore, questo trasmettitore si collega a raccordi sanitari senza bulloneria di montaggio speciale. Questo dispositivo soddisfa gli standard industriali 3-A™, EHEDG e ASME-BPE e presenta un'opzione con custodia in acciaio inossidabile.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART™
FOUNDATION™ Fieldbus
PROFIBUS®
Campo di misurazione
Fino a 55,7 bar (800 psig) relativa, fino a 10,3 bar (150 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L lucidato meccanicamente ed elettrolucidato a Ra < 15 µ-in. (0,38 µ-m)
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito
Certificazioni/Approvazioni
3A, EHEDG, ASME-BPE, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Internal antenna (225 m)

Funzionalità

  • Si collega a vari raccordi omologati agli standard sanitari
  • Soddisfa i requisiti specifici del settore con gli standard 3-A, EHEDG ed ASME-BPE
  • La custodia in acciaio inossidabile lucido garantisce l'assenza di spazi vuoti e fessure, rendendo agevole la pulizia
  • Offre le migliori prestazioni della categoria: 0,065% di span, stabilità di 5 anni
  • Resiste alle condizioni di lavaggio (fino a IP66/68) per prestazioni e durata a lungo termine
  • Interfaccia operatore locale (LOI) per una semplice messa in opera in loco senza l'uso di strumenti aggiuntivi
  • La tecnologia del sensore fornisce un'eccellente ripetibilità del batch fino a ±0,02% del limite superiore massimo per 60 batch
  • La diagnostica dell'integrità del circuito rileva problemi relativi al circuito elettrico per una riduzione dei tempi di fermo
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 10 risultati per Parti e accessori
: