Trasmettitori di pressione serie 3051 Rosemount
Affidati alle misure di pressione, livello e portata fornite da questa piattaforma efficiente e di comprovata validità.
Un design aggiornato consente ad alcune delle nostre più recenti tecnologie di eseguire operazioni di manutenzione e risoluzione dei problemi nel modo più veloce di sempre. Caratteristiche potenti, quali display grafici retroilluminati, connettività Bluetooth®, interfacce utente di più facile navigazione, configurazioni e funzioni diagnostiche specifiche per livello e portata, consentono di eseguire attività di messa in opera, manutenzione e risoluzione dei problemi con la massima rapidità.
Monitora e mantieni in buono stato il cablaggio e l'alimentazione del trasmettitore di pressione con la diagnostica Power Advisory. Questa opzione monitora continuativamente il circuito elettrico per rilevare modifiche che possano compromettere l'integrità del segnale di uscita. Per assicurare la precisione di tutte le misurazioni, questa funzione identifica inoltre le variazioni che potrebbero comprometterne l’accuratezza e contribuisce a rilevare problemi nascosti che potrebbero causare errori su scala.
Sviluppata in base ai principi della progettazione orientata all’utente, l’interfaccia operatore locale (LOI, Local Operator Interface) dispone di pulsanti di configurazione integrati per una messa in opera semplificata. I chiari menu includono la navigazione con 2 pulsanti “scorri e seleziona” e un funzionamento semplice e intuitivo. Grazie alla LOI, i trasmettitori di pressione possono essere messi in opera in meno di un minuto, il che consente di semplificare la manutenzione e ridurre i costi.
Grazie alla tecnologia wireless, potrai aggiungere in modo semplice ed economico nuovi punti di misura di pressione, portata e livello in numerose aree dello stabilimento, comprese quelle precedentemente inaccessibili. Ottenendo informazioni aggiuntive, potrai ottimizzare il processo e ridurre l’esposizione del personale agli ambienti pericolosi. La tecnologia wireless ti consente di monitorare più asset durante le operazioni e di conservare prezioso spazio I/O integrando più misurazioni.
La strumentazione progettata specificamente per le applicazioni igieniche assicura la conformità a tutti gli standard e alle norme di settore. Questo trasmettitore di pressione igienico, disponibile con alloggiamento in alluminio o acciaio inossidabile lucido, offre ripetibilità tra i batch e stabilità leader nel settore. Certificato fino a IP689K, il design resistente sopporta i processi di CIP e SIP e torna velocemente al punto di riferimento calibrato per ridurre i tempi tra un batch e un altro.
Diagnostica dell'integrità del circuito Monitoraggio continuo dei circuiti elettrici per rilevare problemi che influiscono sul segnale di comunicazione. Ricevi avvisi per:
Acqua nella custodia
Cablaggio cortocircuitato
Collegamenti corrosi
Guasto al sistema di controllo
Diagnostica delle linee primarie occluse Le linee primarie possono ostruirsi a seguito di accumulo di materiale o congelamento; ciò isola dal processo il trasmettitore, il quale quindi non è in grado di rispondere alle variazioni del processo. Il 3051 Rosemount monitora continuamente le linee primarie per rilevare occlusioni e avvisa in caso di condizioni anomale.
Registro diagnostico Il registro diagnostico integrato tiene traccia degli eventi, mostrando uno storico dello stato del dispositivo utile per diagnosticare i problemi intermittenti che possono verificarsi quando non si è connessi al dispositivo.
Thirty years ago, Emerson’s Rosemount 3051 Pressure Transmitter set a new standard for quality and reliability. Celebrate a history of innovation with Emerson experts who reflect on early beginnings, customer collaboration and continued advancements.
Reveal hidden electrical loop issues that may show incorrect measurements in the control room that could lead to safety and quality compromising decisions. The 3051 performs a continuous loop check, so you know device status at all times.
Life Sciences and Food and Beverage industries are facing continuous pressure to reduce costs and cycle time while maintaining repeatable and accurate pressure measurements to comply with strict government regulations and ensure consistent product quality. The Rosemount 3051HT Hygienic Pressure Transmitter places proven Emerson sensor technology in a sanitary package to provide industry-leading batch repeatability and best-in-class performance while meeting 3-A, EHEDG, and ASME BPE industry standards.