Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Twisted Square Thermowell

Pozzetto termometrico Rosemount™ Twisted Square™

Descrizione del prodotto

Questo pozzetto quadrato intrecciato assicura misure delle temperature di processo accurate e riduce il rischio di guasto del pozzo termometrico in ambienti difficili. Il suo design rivoluzionario elimina oltre il 90% delle sollecitazioni dinamiche, ossia la prima fonte di guasto per indebolimento del pozzo termometrico, e costituisce una soluzione ottimale per i pozzi termometrici tradizionali che non soddisfano i requisiti dello standard ASME PTC 19.3 TW.