Il trim Fisher Whisper NXG per le valvole di controllo a globo consente di utilizzare valvole più piccole dove in precedenza la capacità era limitata senza riduzione della rumorosità, fornendo una capacità di portata superiore del 20% rispetto al mercato. L'utilizzo di una gabbia del trim Whisper NXG in combinazione con un corpo valvola di dimensioni adeguate può ridurre in modo sostanziale il livello di rumorosità dell'applicazione di controllo. Il rumore aerodinamico è generato dalla turbolenza che si crea nel flusso di vapore o gas quando il fluido passa attraverso una valvola di controllo.