Comprendere il rumore della valvola di controllo
Le valvole che controllano liquidi e gas ad alta caduta di pressione possono contribuire in modo sostanziale ai livelli di rumore ambientale. Fondamentalemnte, il rumore può essere generato in tre modi: dalla vibrazione meccanica dei componenti della valvola, dal flusso di gas turbolento (rumore aerodinamico) o dal flusso di liquido cavitante (rumore idrodinamico). Se il rumore delle valvole di controllo non viene risolto, può introdurre problemi di controllo del processo, comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori o richiedere costose riparazioni a valvole, tubi, altra strumentazione e apparecchiature circostanti.
Trim Fisher™ Whisper™ NXV
Le valvole di controllo Fisher Serie Vee-Ball (V150, V200, V300) con trim Whisper NXV combinano l'efficienza di una valvola rotativa con la capacità di attenuazione acustica della tecnologia Whisper, per garantire prestazioni migliori in applicazioni che presentano un problema di rumorosità aerodinamica.
Risorse
Principi del rumore delle valvole di controllo
Controllo del rumore
I due approcci di base per il controllo del rumore della valvola sono il trattamento della sorgente e il trattamento del percorso. Il trattamento della sorgente previene il rumore eccessivo che altrimenti si genera all'interno della valvola di controllo, mentre il trattamento del percorso riduce il rumore dopo che è stato generato.
I trattamenti più comuni delle sorgenti includono trim delle valvole di controllo per l'attenuazione del rumore, diffusori in linea e diffusori di sfiato che riducono al minimo la turbolenza. I trattamenti tipici del percorso includono l'aumento dello spessore del tubo, l'aggiunta di isolamento acustico o termico o l'aggiunta di silenziatori in linea.
Come ridurre il rumore delle valvole di controllo
Dimensionamento corretto della valvola
Un corretto dimensionamento della valvola è fondamentale per il controllo del rumore della valvola. Una valvola di dimensioni inadeguate può introdurre problemi di rumore. Emerson ha standardizzato le tecniche di dimensionamento ed i criteri di selezione per considerare fattori che contribuiscono a creare il rumore della valvola, affinché tu possa essere certo che i nostri prodotti funzionino nel tuo impianto, come indicato all'inizio.