Fallback image
Product Image

Trim Fisher™ Whisper™ NXV

Le valvole della serie Fisher Vee-Ball (V150, V200 e V300) con il trim Whisper combinano l'efficienza di una valvola rotativa con la capacità di attenuazione acustica della tecnologia Whisper, per garantire prestazioni migliori in applicazioni che presentano un problema di rumorosità aerodinamica. Il trim Fisher Whisper si può utilizzare in servizi su gas e vapore, per ridurre gli effetti di una rumorosità che può rappresentare un rischio per la sicurezza del personale e causare la vibrazione delle tubazioni.

Caratteristiche principali

  • Prestazioni di Whisper NXV: in base alle condizioni di servizio è possibile ottenere un'attenuazione acustica fino a -20 dBA.
  • Fabbricazione di Whisper NXV: l'attenuatore realizzato in produzione additiva presenta una robusta saldatura di lavorazione che garantisce l'integrità strutturale della sfera.
  • Eccellenti caratteristiche di flusso: la sagomatura precisa della sfera con intaglio a V garantisce una caratteristica di flusso a percentuale approssimativamente uguale.
  • Sostenibilità ambientale migliorata: il sistema di premistoppa ENVIRO-SEAL opzionale può controllare le emissioni al di sotto del limite di 100 ppm fissato dall'Environmental Protection Agency (EPA) per le valvole.