Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-CompoSeal Valve

Valvole a farfalla con sede resiliente Keystone CompoSeal

Descrizione del prodotto

Le valvole a farfalla con sede resiliente Keystone CompoSeal, caratterizzate da disco e corpo valvola in materiale composito speciale offrono un’eccellente resistenza sia interna che esterna alle sostanze chimiche pur essendo leggere e facili da installare.

Prodotti

Search
1-2 di 2 risultati per Products
CompoSeal Valve
Powered Actuator
F89
CompoSeal Valve
Manual Actuator

Funzionalità

  • Disco e corpo tipo wafer brevettati in materiale composito speciale, per un'eccellente resistenza sia interna che esterna alle sostanze chimiche.
  • Costruzione leggera per un’installazione più semplice ed economica.
  • Nessun supporto tubazione aggiuntivo necessario per installazioni su linee in plastica o GRP.
  • Disco in materiale composito speciale per una resistenza ottimale alla corrosione.
  • Tutti gli elementi di serraggio standard in acciaio inossidabile 316.
  • Tenuta perfetta in entrambe le direzioni, in accordo a EN 12266-1, tasso di perdita A.
  • Gamma di pressione fino a PN 16 a temperature elevate.
  • Valvola utilizzabile in applicazioni che prevedono fluidi ad alta velocità, fino a 12 m/sec.
  • La tenuta del mandrino e la tenuta principale della valvola non sono influenzate dalla forza dei prigionieri della flangia o dal tipo di flangia della tubazione.
  • Elevati valori Kv (Cv).
  • Nessuna necessità di guarnizioni per flange.
  • La tenuta principale dello stelo resiste a pressioni superiori a quella nominale della valvola e impedisce le perdite in atmosfera dall’area dell’albero.
Materiale
Fibra composita
Temperatura di esercizio
Minore di 150 °C
Classe di pressione
PN
Tipo di connessione al processo
PN16
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe di arresto
Assenza di perdite
Dimensioni della valvola
NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla

Documenti e schemi