I regolatori delle serie EZH (versione spring-to-close) ed EZHSO (versione spring-to-open) sono regolatori pilotati di precisione, bilanciati a pressione, con sede morbida. Sono progettati per la trasmissione di gas naturale ad alta pressione/stazioni cittadine, per sistemi di distribuzione a elevata capacità e impianti di alimentazione di centrali elettriche. Questi dispositivi offrono un funzionamento costante e affidabile, una tenuta sicura e una lunga durata.
Disegni e modelli CAD della serie EZH: fare clic qui
Disegni e modelli CAD della serie EZHOSX: fare clic qui