La famiglia DCX di alimentatori per l'automazione rappresenta l'offerta più recente per quanto riguarda la tecnologia di alimentazione a ultrasuoni e il controllo di processo continuo. La circuiteria brevettata offre vantaggi notevoli in termini di prestazione e coerenza, creando i presupposti per una maggiore produttività e qualità delle saldature. Alcune funzionalità avanzate sono la modalità energia, un'interfaccia Web per il controllo remoto, la protezione mediante password, i limiti di qualità della saldatura e una porta fieldbus EtherNet/IP per il controllo mediante un PLC o in rete per il controllo distribuito in tempo reale.