Progettato per essere utilizzato con la linea 3150 Rosemount di trasmettitori di pressione, i separatori remoti 3159 Rosemount qualificati per applicazioni nucleari sono progettati per isolare il trasmettitore in condizioni di processo critiche. Questi separatori sono assemblati in fabbrica e testati per assicurare la massima prestazione per applicazioni di controllo, monitoraggio e sicurezza. Questo prodotto è conforme a IEEE Std 323™-1974/1983/2003 e IEEE Std 344™-1975/1987/2004, ed il suo design durevole è adatto ad ambienti miti e difficili.