Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-189

Elettrovalvole AVENTICS™ Serie 189

Descrizione del prodotto

La Serie 189 AVENTICS è una famiglia di elettrovalvole con montaggio su piano di posa per servizi generali, ideali per controllare l'aria o i gas inerti. Bobina e circuito in ferro incapsulato e ruotabile di 90°. Le valvole sono progettate per applicazioni di apparecchiature diagnostiche e analitiche.

Azionamento valvole
Solenoide; Solenoide - A comando pneumatico
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Media
Aria, gas inerte
Dimensioni tubo/raccordo
1/8"; M5
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv
Tensione
115 CA; 230 CA; 24 CC; 48 CC | 50/60
Pressione massima differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard/normative
IP65

Funzionalità

  • Pilota CNOMO dimensione 30 adattato per il pilotaggio di attuatori o valvole a spola
  • Struttura con corpo in poliammide riempito in vetro con guarnizioni in nitrile (NBR) per elevata affidabilità
  • Intercambiabilità CA/CC del solenoide
  • Tempo di risposta 5 ms
  • 0 – 145 psi (max. 230psi) valutazione della pressione
  • Soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi