Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-E

Cilindri a tiranti Numatics™ Serie E

Descrizione del prodotto

I cilindri speciali Serie E sono parte di una linea economica di cilindri a tiranti, ideale per una varietà di applicazioni OEM, che offre un servizio di lunga durata e affidabile. Il tubo filettato (60RC) in lega di alluminio ultra resistente offre una superficie di tenuta senza corrosione e un’eccellente resistenza all'abrasione. Le testate sono realizzate in alluminio anodizzato per garantire resistenza alla corrosione. La boccola stelo in ghisa, oltre alla banda di usura extra larga, offre un supporto massimo nelle aree sottoposte a carico. Stelo, guarnizione dello stelo e raschia-stelo del pistone sono realizzati in materiale altamente durevole, per un servizio di lunga durata.

Dimensione foro
Da 1 ¼" a 8"
Ambiente di esercizio
Interni
Corsa
Corsa max 99"

Funzionalità

  • Intercambiabilità con il cilindro pneumatico a tirante
  • Facile da montare con 10 opzioni di montaggio disponibili.
  • Cilindro efficiente dal punto di vista dei costi, ideale per una varietà di applicazioni OEM, in grado di garantire un servizio duraturo e affidabile.
  • Le testate sono lavorate con cura da un'unica barra di alluminio (6061-T6) e anodizzate per offrire resistenza alla corrosione.
  • Il design con guarnizione con cuscinetto galleggiante offre l'inversione di corsa più rapida possibile, fornendo istantaneamente la piena portata del cilindro.

Documenti e schemi