Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-HV30

Valvole direzionali serie HV30 AVENTICS™

Descrizione del prodotto

La serie HV30 AVENTICS è conforme allo standard ISO 5599-1 per le valvole. Grazie alla robustezza e al livello della portata, in particolare in presenza di elevate temperature dell'ambiente, HV30 può definirsi la valvola perfetta per le applicazioni con alluminio.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
:

Funzionalità

  • Portata = 4300 l/min
  • Controllo elettrico: formato A
  • Larghezza: 71 mm
  • Temperatura ambiente da 10 °C a 120 °C

Parti e accessori

Search
1-10 di 11 risultati per Parti e accessori
:

Documenti e schemi