Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-S4K4U-C-S4K6U-C

SolaHD™ - UPS in linea industriali serie S4K4U-C 6 kVA e S4K6U-C 10 kVA

Descrizione del prodotto

Gli UPS in linea industriali S4K4U-C 6 kVA e S4K6U-C 10 kVA sono i primi gruppi di continuità industriali realmente in linea a offrire una tensione in uscita flessibile, un commutatore di bypass per la manutenzione integrato e batterie interne, tutto racchiuso in una sottile custodia 4U (7,0") o 6U (10,5"). Questi UPS sono caratterizzati da topologia in linea reale (conversione doppia) per offrire la protezione più efficace sul mercato contro una vasta gamma di potenziali problemi di alimentazione.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
:
Capacità (VA/W)
6000/4800, 10000/9000
Tempi di backup tipici (minuti, pieno/mezzo carico)
Batteria interna 6000/4800: 4/13; 10000/9000: 5/14
Rumorosità
<55 dBA @ 3,2 FT posteriore; <50 dBA @ 3,2 FT anteriore/laterale
Hertz
50 o 60 Hz
Gamma delle tensioni in ingresso
120/208 V c.a. a 120 °C
Gamma tensioni nominali
120/208 V c.a.
Numero di fasi
Monofase
Temperatura di esercizio
Da 0 °C a +40 °C
Intervallo di tensione di uscita
120/208 V c.a.

Funzionalità

  • cULus, Federal Comminucations Commission
  • Topologia a conversione doppia reale. Modulo batteria interno sostituibile a caldo dall'utente
  • Fattore di potenza più elevato di 0,80 (6 kVA) e 0,90 (10 kVA). Rilevamento automatico della frequenza (60 o 50 Hz)
  • Entrambi i modelli offrono 208/120 V o 240/120 V
  • Configurabile con montaggio tower o rack. Installazione facilitata in rack profondi da 18” a 32” utilizzando l'apposito kit N. SRS1832
  • Maggiore densità, 6 kVA in soli 4U e 10 kVA in soli 6U di spazio su rack
  • È incluso un commutatore bypass di manutenzione sia automatico che manuale
  • L'autodiagnostica semplifica la manutenzione e la risoluzione dei problemi
  • Arresto di emergenza a distanza (REPO)

Documenti e schemi