Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820225103

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie IS12, taglia 2 0820225103

€ 150,34
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DISTRIBUTEUR DIST ISO2 PN 5/2

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
2500 l/min
attacco aria compressa uscita
Piastra base ISO 5599-1
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Norme
ISO 5599-1
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Versione
ISO 2
Pilotaggio
esterno
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
pressione di pilotaggio min.
1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Raccordo aria compressa
Piastra base ISO 5599-1
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base ISO 5599-1
Vite di fissaggio
M6 con esagono incassato

Funzionalità

  • Portata max. 2500 l/min
  • Controllo elettrico
  • Controllo pneumatico
  • Larghezza: 42 mm, 56 mm

Documenti e schemi