Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820238002

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie WV02 0820238002

€ 87,40
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

WV02-5/2XX-DO

Azionamento
pneumatico
Portata nominale Qn
500 l/min
Principio di commutazione
5/2
Elemento di comando
bistabile
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Pilotaggio
esterno
pressione di pilotaggio min.
1.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Montaggio su base di collegamento in batteria
Listello PRS
Vite di fissaggio
M3
Peso
0.1 kg
Materiale corpo
Alluminio

Funzionalità

  • Leggere
  • Affidabili
  • Tempi di commutazione veloci (8-12 ms)
  • Basso consumo energetico
  • Pilota intercambiabile
  • Montaggio in manifold

Documenti e schemi