Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0820403002

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie ST 0820403002

€ 122,01
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VVST-5/2SR-ROL

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
280 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Elemento di comando
monostabile
Elemento di comando
Rullo
Principio di tenuta
con chiusura a tenuta metallica
Tipo
valvola a cassetto
attacco a piastra
raccordo a compressione
Tipo di chiusura
non lucchettabile
forza di azionamento min.
6.5 N
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-15 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
5 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
25 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Attacco aria compressa ingresso
G 1/8
scarico raccordo aria compressa
G 1/8
Vite di fissaggio
M4 con esagono incassato

Funzionalità

  • Corpo in acciaio inox
  • Tenuta metallo su metallo
  • Disponibilità di diversi elementi di comando meccanici
  • Montaggio a pannello

Documenti e schemi