Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821302079

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione 0821302079

€ 68,38
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G1

Tipo
valvola a magnete
Attacco aria compressa ingresso
G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa ingresso
Filettatura interna
attacco aria compressa uscita
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa uscita
filettatura esterna
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Qn 1▶2
400 l/min
Peso
0.11 kg
Materiale corpo
Ottone, Poliammide, Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Portata max. 750 l/min
  • Larghezza: 11 mm ... 25 mm
  • filettatura esterna/raccordo a innesto
  • Filettatura interna /filettatura esterna
  • plug-in con dado del tubo/filettatura esterna

Documenti e schemi