Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821302083

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione 0821302083

€ 49,71
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ENERGIESPARV G1/8

Tipo
valvola a magnete
Attacco aria compressa ingresso
G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa ingresso
filettatura esterna
attacco aria compressa uscita
Ø 4
Tipo di raccordo aria compressa uscita
Raccordo ad innesto
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
70 °C
Fluido
Aria compressa
Qn 1▶2
400 l/min
Peso
0.075 kg
Materiale corpo
Ottone, Poliammide
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Portata max. 750 l/min
  • Larghezza: 11 mm ... 25 mm
  • filettatura esterna/raccordo a innesto
  • Filettatura interna /filettatura esterna
  • plug-in con dado del tubo/filettatura esterna

Documenti e schemi