Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-0821302165

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR1-RGP 0821302165

€ 457,06
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PR1-RGP-G012-GAN-SS P(0,05-10,00)

Funzione
Riduttore di pressione di precisione
Componenti
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione
Raccordo
G 1/2
Qn =
5600 l/min
Posizione di montaggio
A piacere
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Campo di regolazione della temperatura min.
0.05 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
0.5 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-35 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Azionamento
pneumatico
ATEX
adatto ad ATEX
Certificati
adatto ad ATEX
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Alimentazione di pressione
unilaterale
Consumo d'aria proprio qv max.
6 l/min
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Prefiltraggio consigliato
5 µm
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Peso
1.25 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
gomma cloroprene

Funzionalità

  • Controllo preciso della pressione in uscita
  • Alte prestazioni
  • Flessibili
  • Maggiore affidabilità

Documenti e schemi