Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1834484102

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP 1834484102

€ 23,03
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-F_A-2+E-RD-V-SCREW

Tipo di raccordo
Viti
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803
Schermatura
non schermato
con LED
Rosso
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
90 °C
occupazione dei contatti
2+E
Tipo di protezione
IP65
circuito di protezione
Varistor
Attacco elettrico 1
Boccola
Numero poli
2+E
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Tensione↩di esercizio
110 V
Tensione↩di esercizio
AC
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.4 Nm
Peso
0.03 kg
Materiale guarnizioni
gomma naturale / gomma butadiene
Seal material
caoutchouc/butadiene caoutchouc

Funzionalità

  • Connettori con otturatore della valvola per autoassemblaggio
  • Con/Senza circuito di protezione/LED

Documenti e schemi