Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-1834484174

AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD 1834484174

€ 17,88
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-RD-FA-M8-3-SOLDE

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Tipo di raccordo
Saldare
Cavo collegabile - Ø min.
3.5 mm
Cavo collegabile - Ø max.
5 mm
Schermatura
non schermato
Certificati
UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
4:00 AM
occupazione dei contatti
3
Tipo di protezione
IP67
Tensione↩di esercizio
48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M8x1
Attacco elettrico 1, numero poli
A 3 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Peso
0.01 kg
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Connettori circolari per automontaggio
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adattatore per connettore circolare

Documenti e schemi