Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-240-185

AVENTICS™ Piastra terminale destra per Subbus G3 240-185

€ 141,90
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

G3 SUB BUS AND AUX POWER IN MODULE WITHOUT DIN RAIL

attacco segnale E/A grandezza filettatura
M12x1
attacco segnale E/A numero poli
4 poli
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Tensione di esercizio elettronica
24 V DC
Tolleranza tensione elettronica
-10% / 10%
corrente cumulativa per valvole
4 AM
Tipo di protezione
IP65
Attacco elettrico
4
Peso
0.13 kg
Materiale corpo
polietilenentereftalato

Documenti e schemi