Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5218585120

AVENTICS™ Cilindro a membrana e a pistone, Serie RDC 5218585120

€ 1.406,11
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RDC-SA-0115-0095

Ø pistone
115 mm
Corsa
95 mm
Principio attivo
A semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in uscita
6543 N
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
0.035 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Raccordi
G 3/8
Filettatura asta pistone
M16x1,5
Peso
5.8 kg
Peso corsa da 0 mm
5.8 kg
Corsa max.
95 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Asta pistone
Acciaio inox
Materiale pistone
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale coperchio anteriore
Alluminio
Canna del cilindro
Acciaio

Funzionalità

  • Ø 52,5 mm ... 115 mm
  • A singolo effetto, rientro senza pressione
  • Attrito estremamente ridotto e pressione di azionamento minima per la regolazione sensibile delle forze

Documenti e schemi