Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5634040100

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD04 5634040100

€ 137,64
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD04-3/2NC-SR-HL-G018-G018-S

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
900 l/min
Principio di commutazione
3/2
Esecuzione
NC/NO
attacco aria compressa uscita
G 1/8
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Elemento di comando
monostabile
Elemento di comando
Leva manuale
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
attacco a piastra
raccordo a compressione
forza di azionamento min.
15 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
65 °C
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
65 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
50 µm
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Attacco aria compressa ingresso
G 1/8
scarico raccordo aria compressa
G 1/8
Peso
0.29 kg

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi