Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-5724500920

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD12 5724500920

€ 449,77
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD12-3/2NC-SR-024DC-I-M022-M022-EN175301

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
4000 l/min
Principio di commutazione
3/2
Esecuzione
NC/NO
attacco aria compressa uscita
M22x1,5
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica numero poli
A 3 poli
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Larghezza valvola pilota
30 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Con ritorno a molla
Resistenza alla temperatura
-25 °C resistente◡al◡freddo
pressione di pilotaggio min.
2 bar
Pressione di pilotaggio max.
16 bar
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi