Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412003757

AVENTICS™ Contenitore, Serie NL4-CBS, NL4-CLA, NL6-CBS R412003757

€ 210,00
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

OELBEHAELTER NL4 M ELEK NIVEAUANZE

Tipo
Contenitore
Esecuzione
contenitore in PC senza gabbia di protezione
Esecuzione lubrificatore
con indicatore di livello
Volume contenitore del lubrificatore
125 cm³
Indicatore di livello elettrico
ad interrogazione interna
Certificati
adatto ad ATEX
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa, Olio
Peso
0.18 kg
Materiale contenitore
Policarbonato
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Documenti e schemi