Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412007884

AVENTICS™ Sensore di pressione, Serie PE6 R412007884

€ 102,90
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PE6-P2-L HYST. FEST

Funzione
2 x PNP
Tipo
con elementi sensoriali su base piezoresistiva
Posizione di montaggio
L (orizzontale)
Segnale in uscita digitale
2 x PNP
Precisione in % (del valore finale)
± 3 %
Pressione di domando min/max
0 bar
Pressione di domando max
10 bar
Tipo di raccordo aria compressa
Flangia con O-ring
Raccordo aria compressa
Ø 1,2x1
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Grandezza misurata
Pressione relativa
Indicazione
LED
Logica di commutazione
NO (contatto di chiusura)
Indicatore pressione di pilotaggio
2 LED
Protezione da sovrappressione
15 bar
Resistenza all'urto max.
10 g
Resistenza alle vibrazioni
10 - 55 Hz, 0,1 mm
Ripetibilità in % (del valore finale)
± 1 %

Funzionalità

  • Sono disponibili due opzioni per la custodia (verticale o orizzontale)
  • Sensore elettronico con elevata precisione di commutazione
  • Regolazione semplice e rapida dei punti di commutazione con il pulsante tech-in
  • Due uscite di commutazione, 2x PNP con contatti di chiusura (NA)
  • Sensore di pressione con isteresi fissa o regolabile
  • Assemblaggio flessibile con accessori aggiuntivi

Documenti e schemi