Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412019801

AVENTICS™ Cilindro a corsa breve, Serie SSI R412019801

€ 38,78
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SSI-DA-012-0010-4-02-2-000-000-00

Norme
ISO 15524
Ø pistone
12 mm
Corsa
10 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
53 N
Forza del pistone in uscita
71 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
M5
Filettatura asta pistone
M3
Energia d'urto
0.03 J
Peso corsa da 0 mm
0.04 kg
Peso corsa da +10 mm
0.012 kg
Corsa max.
75 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C

Funzionalità

  • Ideali per semplificare montaggio e movimenti di fissaggio, spazi di montaggio limitati e corse brevi
  • Possibilità di montaggio su parti mobili della macchina grazie al peso ridotto
  • Concetto di connessione intelligente
  • Disponibili con diametri del pistone da 12 mm a 100 mm
  • Disponibili a semplice e doppio effetto con asta singola, asta passante cava, asta antirotazione con flangia frontale o versioni particolarmente compatte senza magnete

Documenti e schemi