Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412024835

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP R412024835

€ 38,88
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-F_CI-4-YE-V-10000-PVC-OW-3

Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
24 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
24 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
forma C industria
Attacco elettrico 1, numero poli
4 poli
Uscita del cavo
a gomito
Uscita del cavo angolare
90°
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 3 poli
occupazione dei contatti
2+E
Numero di conduttori
3
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
10 m
Tipo di protezione
IP67
circuito di protezione
Varistor
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Corrente, max.
4 A
con LED
Giallo
Sezione del conduttore
0.75 mm²
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.4 Nm
Peso
0.59 kg
Materiale corpo
Poliammide
Materiale guarnizioni
gomma naturale / gomma butadiene

Funzionalità

  • Connettore valvola con cavo collegato
  • Forma A EN 175301-803
  • Forma B ISO 6952 e B industriale
  • Forma C ISO 15217 e C industriale
  • Con/Senza circuito di protezione/LED

Documenti e schemi