Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412028732

AVENTICS™ Passive distributor, Series AES R412028732

€ 64,36
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-AP-MS-M12-8-FS-4XM8-3

Esecuzione
Distributore passivo
E/A idoneo
Con funzionalità I/O
Collegamento I/O
4 ingressi / 4 uscite
attacco segnale E/A tipo
Boccola
attacco segnale E/A grandezza filettatura
M8x1
attacco segnale E/A numero poli
A 3 poli
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Tensione di esercizio elettronica
15-30 V DC
Assorbimento di corrente dell'elettronica
2 A
Tipo di protezione
IP67
Attacco di comunicazione Tipo
Connettore
Quantità
1
Attacco di comunicazione, Grandezza filettatura
M12x1
Attacco di comunicazione, Numero poli
A 8 poli
Attacco di comunicazione, Codifica
Con codifica A
Materiale corpo
polibutilenetereftalato

Documenti e schemi