Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422003346

AVENTICS™ Kit piastre terminali per D-Sub R422003346

€ 99,89
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AV03-PLAQUE FERMETURE

Tipo
Piastra terminale
Tipo
tipo A
Raccordo aria compressa 1
G 3/8
Attacco 3 / 5
G 3/8
Attacco per il comando
G 1/8
Scarico dell'aria di pilotaggio
G 1/8
Unità di fornitura
1 Pezzo
Tipo
Multipolare
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Connessione elettrica
Connettore D-Sub, a 25 poli, laterale
Tipo di protezione
IP50
Vite di fissaggio
Esagono arrotondato (TORX) ISO 10664 - 10
Coppia di serraggio per viti di fissaggio
0.9 Nm
Materiale corpo
Poliammide, Poliossimetilene
Materiale viti
Acciaio inox

Documenti e schemi