Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R450055453

AVENTICS™ Serie AP - inch R450055453

€ 79,56
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

VVAP-NPTF-3/2NC-PAN

Azionamento
meccanico
Principio di commutazione
3/2
attacco aria compressa uscita
1/8-27 NPTF
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Elemento di comando
montaggio a quadro
Tipo
valvola a magnete
attacco a piastra
raccordo a compressione
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-30 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Tipo di raccordo aria compressa
Filettatura interna
Attacco aria compressa ingresso
1/8 NPT
scarico raccordo aria compressa
1/8 NPT
Portata nominale Qn 1 a 2
250 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3
150 l/min
Peso
0.09 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene

Funzionalità

  • Valvole leggere e resilienti
  • Diversi elementi di controllo meccanici
  • Montaggio a pannello

Documenti e schemi